Référence des composants
Préhenseur dans une visseuse automatique
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Montage

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800

- Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
- Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
1. Pinces parallèles deux mors

- Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
- Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
Task & Solution
Pinces de la série MGP800 montées dans les visseuses automatiques du groupe WEBER.
Faits saillants et données techniques
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- IP40
- Capteur magnétique
- Certifié salle propre
Composants standard intégrés